เผยแพร่สินค้าของคุณ
fischer Cast-in Channel FES-RS-700
fischer Cast-in Channel FES-RS-700
fischer Cast-in Channel FES-RS-700
    fischer

    fischer Cast-in Channel FES-RS-700

    The InnoLock Cast-in Channels from fischer offer an innovative fixing solution that sets new standards. With their load capacity in all directions, the InnoLock Cast-in Channels from fischer offer the highest tensile, shear and longitudinal loads thanks to their unique stepped lip and the sophisticated design of the channel bolt, while at the same time ensuring user-friendly and secure installation. This pre-positioned fixing solution is ideal as it covers on-site tolerances and is suitable for applications in both cracked and non-cracked concrete. With the InnoLock Cast-in Channels from fischer, construction companies benefit from durable, high-performance and secure fixing systems that meet the latest standards and fulfill the highest safety requirements.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fischer-cast-in-channel-fes-rs-700
    • Product familyCast-in Channel System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cast-in Channel FES-RS
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (48)