เผยแพร่สินค้าของคุณ
FX LumberGuard® XT
Flameproof Companies

FX LumberGuard® XT

As the industry innovator in fire retardant technology, our FX LumberGuard XT offers a dual-treatment system that was designed to add both long term rot protection combined with Class-A Fire protection for use in decking applications and much more.
Guided by precise quality-control measures, the non-invasive factory-application process harnesses new age manufacturing technology combined with prescriptive chemical formulations that, in addition to adding fire protection, FX LumberGuard protects critical engineering and strength values of these highly-specified products.
Moreover, proprietary treatment process and chemical formulations do not require pressure impregnation or kiln-drying after treatment (KDAT), processes synonymous with sub-standard materials in appearance, strength and durability.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fx-lumberguard-xt
  • Product familyFire Retardant Treated Wood
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FX LumberGuard® XT
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPreservative, additives and fire-retardant treatments
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 05 73.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire-Retardant Wood Treatment
  • OmniClass Number23-15 21 23 15 11 11
  • OmniClass TitleFire Retardant Treatment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา