เผยแพร่สินค้าของคุณ
A1132 - Rail, Accessory Mounting, Length As Required
SEPS2BIM

A1132 - Rail, Accessory Mounting, Length As Required

Horizontal mounting rail will consist of lock mounting devices capable of; supporting up to 75 pounds each, being repositioned, and mounting and dismounting of equipment without the use of tools. The rail must be capable of supporting medical equipment and accessories normally found in exam or patient rooms. The rail system must be capable of mounting and dismounting equipment without leaving or creating new holes in the finished surface of the wall.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.A1132
  • Product familyRail
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessory Mounting
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)50
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
  • ความลึก (มิลลิเมตร)50
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา