เผยแพร่สินค้าของคุณ
System Cable Tube

System Cable Tube

Easy-to-build penetration sealing system with snap-on lock comprising of two half shells with inner lining of fire protection fabric. Suitable for all types of cables.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.system-cable-tube
  • Product familySmall penetration seal
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable penetration seal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกันลามไฟ
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFire stopping systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePenetration Firestopping
  • OmniClass Number23-13 25 13 11
  • OmniClass TitlePenetrations Firestopping

พื้นที่การขาย

ยุโรป