เผยแพร่สินค้าของคุณ
System Cable Tube ML
System Cable Tube ML

    System Cable Tube ML

    Cable Tube ML consists of a half-shell with a fully bonded lining made of intumescent fire protection fabric on the inside. The half-shells are used for fire protection sealing underneath system floors.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.system-cable-tube-ml
    • Product familySmall penetration seal
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable penetration seal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกันลามไฟ
    • รหัส ETIMEG000056
    • ชื่อ ETIMFire protection systems
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePenetration Firestopping
    • OmniClass Number23-13 25 13 11
    • OmniClass TitlePenetrations Firestopping

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี

    สินค้าใกล้เคียง