เผยแพร่สินค้าของคุณ
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
    Connection

    Centro Stools & Benches

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(14 รีวิว)

    Centro Stools & Benches

    The Centro Stools & Benches range is a solid oak seating collection, perfect for meeting, collaborating and socialising. With a solid oak frame and hundreds of different fabric colour options the Centro Stools & Benches range is designed to be the perfect companion for its namesake table range. Stools are detailed with a button to coordinate or contrast in your choice of fabric.

    Design by Roger Webb Associates

    • Low stool and bench for diner height tables
    • High stool with silver foot ring for poseur height tables
    • Available in a wide range of fabrics, vinyls and leathers
    • Also available in black or wenge stained oak
    สเปคสินค้า
    • Product versions

      Low Stool 

      • GTR1- 380 mm x 380 mm, height 460 mm

      Bar Stool 

      • GTR2- 380 mm x 380 mm, height 760 mm

        Bench

        • STR1- 1300 mm x 420 mm, height 460 mm

        Weight

        Low Stool

        • GTR1- 9kg

        Bar Stool

        • GTR2- 14kg

          Bench

          • STR1- 15kg

        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.centro-stools-and-benches
        • Product familyConnection
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์Centro Stools & Benches
        • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
        • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
        • หมายเลขฉบับ1
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • วัสดุหลักOak
        • วัสดุรองFabric
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
        • IFC classificationFurniture
        • รหัส ETIMEG017960
        • ชื่อ ETIMFurniture
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
        4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
        4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
        4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
        4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (14)