เผยแพร่สินค้าของคุณ
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
    Connection

    Swoosh Stools

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(16 รีวิว)
    • Swoosh Stools bar stool, metal base 
    • Swoosh Stools bar stool, wood base 
    • Swoosh Stools bar stool, high back, wood base
    • Swoosh Stools bar stool, high back, wood base

    The Swoosh stools range is a collection of simple and stylish furniture that lends itself to an array of spaces. Swoosh furniture will fit easily into any reception area, cafe, lounge or learning environment. Swoosh high stools are available with a metal wire or solid oak base, both options come complete with a metal footrest.

    Design by Roger Webb Associates

    • Moulded foam over preformed plywood shell
    • Metal base options: wire frame available in chrome effect, black or white
    • Wood base options: Solid oak frame. Also available with black or wenge staining
    • Available in a wide range of fabrics, vinyls and leathers
    • Certification: BS EN 16139: 2013 Level 1
    สเปคสินค้า
    • Product versions

      Swoosh Bar stool, metal base 460mm x 540 mm, height 910 mm

      Swoosh Bar stool, wood base 460mm x 540 mm, height 910 mm

      Swoosh Bar stool, high back, wood base 460 mm x 540 mm, height 1135 mm

      Swoosh Bar stool, high back, metal base 460 mm x 540 mm, height 1135 mm


      Weight

      Swoosh Bar stool, metal base - 10 kg

      Swoosh Bar stool, wood base - 9 kg

      Swoosh Bar stool, high back, wood base - 9kg

      Swoosh Bar stool, high back, metal base - 10kg


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.swoosh-stools
    • Product familyConnection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Swoosh
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (14)