เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
    Connection

    Tryst L-shape Sofas

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(12 รีวิว)

    Tryst Sofas & Armchairs

    • Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa
    • Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa with corner table

    The Tryst sofas & armchairs range is a versatile collection of high and low back soft seating options offering different levels of visual and acoustic privacy. Developed for use within an agile environment, Tryst sofas and armchairs are perfect for socialising and more casual moments of collaboration. Integrated power available in all products.

    Design by Roger Webb Associates

    • Upholstered hardwood subframe and steel underframe
    • Sprung foam seats
    • Integral lamp available
    • Optional integrated power modules and USB charging points
    • Work surfaces in a variety of finishes, including reverse chamfered edges on table tops
    • Available in a variety of fabrics (restrictions apply)
    • NEW – now available on casters

    สเปคสินค้า
    • Product versions

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa - 2447 mm x 1635 mm, height 763 mm

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa with corner table - 2447 mm x 1635 mm, height 763 mm

      Weight 

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa - 158kg

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa with corner table - 162kg

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.tryst-l-shape-sofas
      • Product familyConnection
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tryst
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)763
      • กว้าง (มิลลิเมตร)2447
      • ความลึก (มิลลิเมตร)1635
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
      • IFC classificationFurniture
      • รหัส ETIMEG017960
      • ชื่อ ETIMFurniture
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
      4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
      4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (14)
      4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
      4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (14)