เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sarona shower set
Sarona shower set
Sarona shower set
    FM Mattsson

    Sarona shower set

    Handshower with anti-lime scale, soapdish, hose. Shower rod with sealing. Chrome. RSK 8197688 LVI 6569801 VVS 737754304 Sarona is a shower system with a discrete, clean visual design. It is flexible and easy to use.
    สเปคสินค้า
    • Shower bar with slider, hanti lime-scale hand shower, transparent soap dish and wall brackets. Shower hose 1750 mm with chrome-plated nuts.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.34201800
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson Sarona
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)610
    • กว้าง (มิลลิเมตร)75
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures