เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fontana Sète Brushed Gold Wall Mounted Rainfall Shower Head Set
FontanaShowers

Fontana Sète Brushed Gold Wall Mounted Rainfall Shower Head Set

4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)
This Fontana Sète Brushed Gold Wall Mounted Rainfall Shower Head Set comes with solid construction for long durability that will upgrade your bathroom with a modern and cool look. Dual handle dual control style with faucet for easy flow and temperature management, a round rainfall shower head that is a self-cleaning and hand spray for better showering experience. You may even have more time to enjoy your shower with a rainfall feeling. Effortlessly provides superior water pressure. Optimal performance even in low water pressure. This shower set can be easily put in without the need for professional skills. When it comes to new bathroom upgrades, FontanaShowers is offering shape, finish and style that you've been looking for.
สเปคสินค้า
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1172
    Style: Contemporary
    Type: Fixed Shower Head
    Number of Handles: Single Handle
    Feature: Cold and Hot
    Material: Brass
    Shower Mixer Valve Material: Ceramic
    Surface Finish: Brushed Gold
    Control Type: Dual Handle Dual Control
    Hot & Cold: Yes
    Feature: Rainfall Shower
    Installation Type: Wall Mount
    Connection: G1/2 Standard
    Shower Hose Material: Stainless Steel
    Hose Length: 59 inches (1.5m).

    Keywords: Rain shower head, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.shower-set_fs1172
  • Product familyCommercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exposed Showers
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย