เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sarona Shower set Vaska
Sarona Shower set Vaska
    FM Mattsson

    Sarona Shower set Vaska

    Shower set for mounting on 40 c/c pipework. With 2 wallbrackets, handshower with anti-lime scale, and hose. Chrome. RSK 8197661 VVS 737570404 Shower bar with clamp for mounting on pipe 40 c / c. An easy way to install a shower set on existing pipes, without having to make new holes in the wall.
    สเปคสินค้า
    • Model Vaska. Shower bar with bracket for mounting on 40 c/c pipes. With anti lime-scale hand shower and slider.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.34421000
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson Sarona
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)610
    • กว้าง (มิลลิเมตร)75
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures