เผยแพร่สินค้าของคุณ
9000E Flushing Mixer 40 c/c
9000E Flushing Mixer 40 c/c
    FM Mattsson

    9000E Flushing Mixer 40 c/c

    Wall-mounted single lever mixer 40 c/c, soft closing with ceramic seal. Connection down, can be alternated. Built-in adjustable flow restriction and temperature limit. Supplied with vacuum valve. Manufactured in 4MS approved brass alloy. Chrome. RSK 8248151
    สเปคสินค้า
    • EcoSafe® mixer. Soft closing with ceramic seal. Approved non-return valves. With wall seal. Connection down, can be alternated. Supplied with vacuum valve.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.81420000
    • Product familyFlushing Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson 9000E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)76
    • ความลึก (มิลลิเมตร)168
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.679
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures