เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
FontanaShowers

Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
Our Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower model was designed to maximize all the advantages of using modern technology and in the same time it aims to impress with the grace and style. You can choose a matching finish for your bathroom style, gold finish. This bathtub faucet is floor mount, with dual faucet handle, has a long nose spout with 360 degree rotation and single hole required for installation. Only the best quality materials have been used – the body is made of solid brass for a long lifetime use. The amazing gold single-Handle is a Free Standing Floor Mount Waterfall freestanding tub filler Bathroom Tub Faucets with Handheld Shower. This freestanding tub faucet comes complete with accessories and installation instructions.
สเปคสินค้า
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1374
    Style: Contemporary
    Function: Hot and Cold
    Feature: Floor Stand Faucet
    Installation Type: Floor Mounted
    Faucet Mount: Single Hole
    Number of Handle: Dual Handle
    Surface Finish: Chrome Plated
    Valve Core Material: Ceramic
    Faucet Material: Brass
    Tap Handle Material: Zinc Alloy
    Finish: Vibrant Gold
    Water Flow Rate: 1.8GPM.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.freestanding-bathtub-faucet_fs1374
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Free Standing Tub Faucets
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย