เผยแพร่สินค้าของคุณ
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF
    FM Mattsson

    Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF

    Head shower kit with Safety mixer for bath/shower and head shower. With 3-spray handshower, soap dish and hose. Reversible diverter built-in in the mixer. Lead free. Chrome 160 c/c RSK 8282770 85931500 150 c/c RSK 8282771
    สเปคสินค้า
    • With 3-spray handshower and diverter. Head- and handshower with EcoFlow and anti-lime scale. Flexible wall bracket +- 5 mm in hight and 50-100 mm from wall, with sealing. Shower rod is cutable. Lead free.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.85930000
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson Siljan
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1430
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures