9000XE shower kits are a series of shower mixers and shower sets in chrome or brushed chrome suitable for all types of showers and bathrooms.
These mixers have carefully balanced pressure and temperature regulation, low weight, and noise absorbing as well as energy-saving functions. The shower sets come with adjustable wall brackets, metal shower hoses and functions that ensure comfortable water pressure without wasting water.
All the mixers have double check valves for added safety and can be supplemented with a tub spout.
9000XE shower kit is our complete shower kit with a mixer and shower set in chrome or brushed chrome. The mixer, combined with the large nozzle, delivers a pleasant shower experience with good pressure and an ample jet range without wasting water. The shower kit is easy to install in all types of bathrooms. The product can be supplemented with a tub spout.
This product is LEED certified, which means it meets the flow rate requirements applicable to certain new buildings and conversions.
Chrome. LEED- och BREEAM-adjusted. 150 c/c. Flow: 6 l/min. Art.no: 8682-2500. RSK: 8283261. NRF: 4304803.
Brushed chrome. LEED- och BREEAM-adjusted. 150 c/c. Flow: 6 l/min. Art.no: 8682-2503. RSK: 8283262.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |