9000XE is a complete range for kitchens and bathrooms. The range is future-proofed with new energy-saving functions and flow rates and sustainable, lead-free materials that meet current legal and market requirements. The whole range is available in chrome or in brushed chrome – manufactured in Mora by professionals, for professionals and for aspiring professionals.
9000XE products come in two finishes – chrome or brushed chrome. The material is durable and lead-free, and meets your project’s high sustainability requirements. We are highly committed to ensuring that our mixers have a long lifespan, whichever finish you choose. 9000XE fixed shower kits are a series of fixed shower kits in chrome or brushed chrome suitable for all types of showers and bathrooms.
These mixers have carefully balanced pressure and temperature regulation, low weight, and noise absorbing as well as energy-saving functions. The fixed showers come with adjustable telescopic wall brackets, metal shower hoses and functions that ensure comfortable water pressure and a luxurious shower experience without wasting water. These fixed shower kits have double check valves for added safety and can be supplemented with a tub spout.
9000XE fixed shower kit is a fixed shower kit in brushed chrome.
The telescopic shower bar allows the wall bracket’s height to be adapted to the specific bathroom’s ceiling height, as well as to the user’s height and/or the preferred distance to the fixed shower head.
This product is LEED certified, which means it meets the flow rate requirements applicable to certain new buildings and conversions.
Chrome. 160 c/c. Energyclass A. Flow; 6 l/min. Art.no: 8683-1000 RSK 8283282.
Brushed chrome. 160 c/c. Energyclass A. Flow; 6 l/min.Art.no: 8683-1003. RSK: 8283283.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |