เผยแพร่สินค้าของคุณ
9000E Shower Set
9000E Shower Set
    FM Mattsson

    9000E Shower Set

    Shower set with transparent soap dish, slider and flexible upper wall brackets with sealing. Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min and 3 shower jet settings. Chrome. RSK 8197658 NRF 4304844 LVI 6569837 VVS 737579334 An optimal fusion of design and function. The FM Mattsson 9000E range ushers in a new generation of mixers/showers that are environmentally engineered down to the last detail. Even in its basic version, the mixer has our unique functions that ensure a constant water temperature and safe, reliable function.
    สเปคสินค้า
    • Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min, with 3 shower jet settings. With transparent soap dish. Shower bar with slider and flexible upper wall brackets with sealing.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.94703000
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson 9000E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures