เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sky™ 4x4, 4'X4' Recessed Indirect With Four-Sided Perforated Diffuser And Domed Reflector
Focal Point
Archived

Sky™ 4x4, 4'X4' Recessed Indirect With Four-Sided Perforated Diffuser And Domed Reflector

features
4'x4' recessed indirect with four-sided perforated diffuser and domed reflector

Seamless, one-piece reflector design inspired by quadripartite vault form seen in Romanesque and Gothic architecture.

One-piece four-sided perforated lamp shield is attached with Focal Point’s Cam Actuated Shield Extension mechanism that ensures a secure fit and provides easy lamp access.

Designed for easy installation in any ceiling condition including grid & drywall.

High reflectance, low gloss Matte White finish controls glare and provides high efficiency.

Sky™ is a truly unique luminaire that makes a distinct aesthetic statement in boardrooms, corridors, lobbies, concourses or any open area."
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fp-fsk-44
  • Product familyDownlights
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sky™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Daylighting Devices

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)