เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ergofocus - Suspended design fireplace
Ergofocus - Suspended design fireplace
Ergofocus - Suspended design fireplace
    Focus Creation
    Archived

    Ergofocus - Suspended design fireplace

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(13 รีวิว)

    This suspended and pivoting model is a response to this wish. Its pure, elegant shape is not only perfectly proportioned, but 
    maximises heat efficiency. The graceful flue is built to measure for the space. The blend of function and form makes the Ergofocus one of the most popular of Focus's suspended models.

    สเปคสินค้า
      • This suspended model has an open hearth that pivots 360°
      • Flue and other adaptation parts are made to measure 
      • Paint: matt black (standard) or white (optional for indoor version)
      • Wood fireplace
      • Also available as outdoor version
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ergofocus
    • Product familyCentral designer fireplace
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspended
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)63
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems