เผยแพร่สินค้าของคุณ
Antea CTFS 40
Antea CTFS 40
Antea CTFS 40
    Fondital

    Antea CTFS 40

    ANTEA CTFS 40
    Antea CTFS 40 is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught with instant dhw production

    PLUS
    - LCD user interface with diagnostics
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - High domestic hot water production (22.2 l/min ΔT 25°C)

    สเปคสินค้า
    • FEATURES
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Hydraulic unit in composite material
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Flame modulation in CH and DHW modes
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Electric protection rating IPX4D
      - Automatic by-pass
      - Stainless steel, atmospheric burner that can run on several gases

      This model is ONLY available for EXTRA EU countries

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.antea_ctfs_40
    • Product familyBoilers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-hung and floor-standing boilers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)346
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
    • IFC classificationBoiler
    • รหัส ETIMEG015210
    • ชื่อ ETIMBoilers and heaters
    • UNSPSC nameBoilers
    • UNSPSC code401020
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)