เผยแพร่สินค้าของคุณ
Antea KR - RUSSIA
Antea KR - RUSSIA
Antea KR - RUSSIA
Antea KR - RUSSIA
    Fondital

    Antea KR - RUSSIA

    ANTEA KR
    Antea KR is a wall-hung condensing boiler for heating only, electronically arranged for connection to an external water heater. The boiler uses condensing technology, which allows it to lower consumptions, boost performance, and reduce emissions of pollutants.

    PLUS
    - Ultra-compact
    - Modulation ratio 1:9
    - LCD user interface
    - Additional relay managing 2 heating zones
    - 9-litre expansion vessel
    - Boiler hydraulic replacement kit

    สเปคสินค้า
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Wide modulation range 1:9
      - By-pass
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Boiler hydraulic replacement kit available as optional equipment
      - Electronic ignition, flame detection via ionization
      - NTC temperature probes for central heating and DHW
      - LCD interface with diagnostics

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating
      - 2 ambient probes

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.antea_kr_ru
    • Product familyRussia Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boilers and Radiators for Russia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
    • IFC classificationBoiler
    • รหัส ETIMEC000392
    • ชื่อ ETIMInstantaneous water heater
    • UNSPSC nameBoilers
    • UNSPSC code401020
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
    • OmniClass Number23-33 11 13
    • OmniClass TitleCondensing Boilers
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    รัสเซีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)