เผยแพร่สินค้าของคุณ
eGarda
eGarda
eGarda
    Fondital

    eGarda

    eGarda
    Fluid filled electric radiators

    PLUS
    - Colours: White RAL 9010 and Anthracite grey
    - Aluminium alloy body: low thermal inertia
    - 100% MADE IN ITALY
    - Modern design and state-of-the-art electronics with hourly and weekly programmable time frame
    - Energy saving: open window detection function and displayed consumption

    สเปคสินค้า
    • FEATURES

      - IP24 protection class
      - Operating modes: Programming/Comfort/Reduced temperature/Frost protection/Button lock
      - Electronic temperature regulation (PI controller)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.egarda
    • Product familyRadiators
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electrical Radiators
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1887
    • ความลึก (มิลลิเมตร)95
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationElectric Heater
    • รหัส ETIMEC000593
    • ชื่อ ETIMRadiator (electric)
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)