เผยแพร่สินค้าของคุณ
Giava KRB
Giava KRB
Giava KRB
Giava KRB
Giava KRB
    Fondital

    Giava KRB

    GIAVA KRB
    Giava KRB is a condensing heating unit with pre-mixed base and domestic hot water heater. The unit relies on the condensing technology that allows users to lower consumptions, boost performance, and reduce the emission of pollutants.

    PLUS
    - 130-litre water heat with single coil
    - Touch screen user interface
    - Modulation ratio 1:9
    - Available in the KRB version with a direct zone, in the KRB-V version with a direct zone and a mixed zone, and in the KRB-Z version with a direct zone and two mixed zones.
    - Front access panel

    สเปคสินค้า
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Variable-speed combustion fan
      - Ready for connection to a GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - 130-litre water heater with single coil
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Motorised deviating valve
      - 10-litre heating expansion vessel
      - 5-litre DHW expansion vessel
      - Anti-freeze function for heating and water heater
      - Antilegionella function for water heater
      - Side water fittings
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.giava_krb
    • Product familyBoilers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-hung and floor-standing boilers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1857
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)642
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
    • IFC classificationBoiler
    • รหัส ETIMEC000392
    • ชื่อ ETIMInstantaneous water heater
    • UNSPSC nameBoilers
    • UNSPSC code401020
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
    • OmniClass Number23-33 11 13
    • OmniClass TitleCondensing Boilers
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (11)