เผยแพร่สินค้าของคุณ
WHPF PU
WHPF PU
WHPF PU
    Fondital

    WHPF PU

    Technical water storage tank to be used for heating water or cooled water
    it is ideal to be matched with air - water heat pump systems

    WHPF PU PLUS

    • Thermometer and holders for probe included in the supply
    • Model WHPF 25 PU can be bracket wall mounted
    • Easy installation
    สเปคสินค้า
    • FEATURES

      • External paint
      • Untreated internal surface
      • Variable speed axial fans
      • Injected rigid polyurethane thermal insulation
      • Covering in white skay
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.whpf_pu
    • Product familyStorage Water Heaters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage Water For Heat Pumps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
    • IFC classificationTank
    • รหัส ETIMEC000395
    • ชื่อ ETIMStorage heater
    • OmniClass Number23-31 29 00
    • OmniClass TitleHot Water Heaters

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)