เผยแพร่สินค้าของคุณ
WHPS BNF SS
WHPS BNF SS
    Fondital

    WHPS BNF SS

    WHPS BNF SS is a hot water storage tank that can be combined with boilers for CH only, to produce domestic hot water, in porcelain-glass steel with single coil.

    PLUS
    - High efficiency and low operating costs
    - Fast storage with abundant and continuous supply of water
    - Can be integrated with solar systems

    สเปคสินค้า
    • FEATURES
      - CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
      - Magnesium protection anode
      - Thermometer for measuring domestic hot water
      - Domestic hot water recirculation
      - External case in white skay

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.whps_bnf_ss
    • Product familyStorage Water Heaters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hot Water Storage Tanks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
    • IFC classificationTank
    • รหัส ETIMEC000395
    • ชื่อ ETIMStorage heater
    • OmniClass Number23-31 29 13
    • OmniClass TitleHot Water Tank Heaters

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)