เผยแพร่สินค้าของคุณ
WHPS BA SS - RUSSIA
WHPS BA SS - RUSSIA
    Fondital

    WHPS BA SS - RUSSIA

    WHPS BA SS is a water heater that can be combined to boilers for heating only, to produce domestic hot water, made of porcelain-glass steel with single coil.

    WHPS BA SS PLUS

    • Easy installation
    • High efficiency and low operating costs
    • Fast storage with abundant and continuous supply of water
    • 100%MADE IN ITALY
    • Can be integrated with solar systems
    สเปคสินค้า
    • 200-300-500 LITRES:

      • CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
      • External finish in white PVC
      • Magnesium protection anode for capacity up to 1000 litres
      • Protection electrodes with electronic device for capacity above 1000 litres
      • Front inspection flange
      • Thermometer for measuring domestic hot water
      1000-2000 LITRES:
      • CFC and HCFC free polyurethane foam soft insulation
      • Inner lining: porcelain-glass steel
      PREPARED FOR CONNECTION TO
      • Pre-set for resistor with G 1 ½ coupling (800, 1000, 1500, 2000 models)
      • Optional kit with flange and resistor (160, 200, 300, 500 models)
      • Two temperature probe housings as standard for 200 - 300 - 500 models, pre-setting for one housing for other models (G 1/2 fitting)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.whps_ba_ss_ru
    • Product familyRussia Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boilers and Radiators for Russia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
    • IFC classificationTank
    • รหัส ETIMEC000395
    • ชื่อ ETIMStorage heater
    • OmniClass Number23-31 29 13
    • OmniClass TitleHot Water Tank Heaters

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    รัสเซีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)