เผยแพร่สินค้าของคุณ
WHPS BZ DS
Fondital

WHPS BZ DS

4.5 จาก 5 ดาว4.5(8 รีวิว)

WHPS BZ DS is a hot water storage tank that can be combined with boilers for CH only, to produce domestic hot water, in porcelain-glass steel with double coil with integrated high-efficiency solar hydraulic unit.

PLUS
- High efficiency and low operating costs
- Fast storage with abundant and continuous supply of water
- Can be integrated with solar systems

สเปคสินค้า
  • FEATURES
    - CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
    - External case in white skay
    - Magnesium protection anode for capacity up to 1000 litres
    - Front inspection flange
    - Domestic hot water recirculation

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.whps_bz_ds
  • Product familyStorage Water Heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hot Water Storage Tanks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • IFC classificationTank
  • รหัส ETIMEC000395
  • ชื่อ ETIMStorage heater
  • OmniClass Number23-31 29 13
  • OmniClass TitleHot Water Tank Heaters

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)