เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fontana Venice Matte Black Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub
FontanaShowers

Fontana Venice Matte Black Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub

4.8 จาก 5 ดาว4.8(10 รีวิว)
There's nothing like discovering something enjoyable. One of them is relaxing in a luxurious bathtub. So get ready for the best news you'll hear all day: taking a lengthy, hot bath can actually be beneficial to your health. It may also help you sleep better. It will add elegance to any bathroom design project. FontanaShowers offers the shape, polish, and style that you are looking for in new bathroom renovations. This has an attractive, sophisticated touch that increases the appeal of your decor, created from the greatest quality and for superb taste, and takes your bathing experience to a whole new level. It features super seal technology on the inside, which is capable of delivering excellent performance with a robust construction for long-lasting durability, giving your bathroom a modern and cool look for a long time.
สเปคสินค้า
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145182
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: Not Included
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 72.83*33.46*22.44"
    Certification: CE, UPC, ISO 9001:2005
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.freestanding-bathtub_fs145182
  • Product familyCommercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย