เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fontana Marseille 9" Bathroom Wall Mounted Brushed Gold Shower System Faucet with Hand Shower
Fontana Marseille 9" Bathroom Wall Mounted Brushed Gold Shower System Faucet with Hand Shower
    FontanaShowers

    Fontana Marseille 9" Bathroom Wall Mounted Brushed Gold Shower System Faucet with Hand Shower

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(5 รีวิว)
    The Fontana Marseille 9" Bathroom Wall Mounted Brushed Gold Shower System Faucet is perfect to complement today's modern home. Built from premium materials and finished with elegance. Its turbo pressure boost nozzle technology maximizes your water pressure output performance and steady water flow to provide you a comfortable shower and prevent clogging. You may even have more time to enjoy your shower. Easy-to-install and leak-free. The design was inspired by the FontanaShowers. Be sure, when it comes to new bathroom shower set, FontanaShowers is offering shape, finish and styles you're looking for.
    สเปคสินค้า
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15037
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Rotatable Lifting Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Single Holder Dual Control
      Function: Rainfall Shower
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 9"
      Shower Head Shape: Round
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Brushed
      Valve Core Material: Ceramic
      Color: Brushed Gold
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.shower-set_fs15037
    • Product familyShower Set
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Set
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย