เผยแพร่สินค้าของคุณ
Luca Chrome Finish Waterfall Bathroom Faucet
FontanaShowers

Luca Chrome Finish Waterfall Bathroom Faucet

This contemporary style Luca Bathroom Faucet is a wall mount single handle faucet. The water temperature is adjustable to your liking, hot or cold. The Luca Bathroom Faucet comes in a Chrome surface finish. The design was inspired by the FontanaShowers. Be sure, when it comes to new Bathroom Faucet, FontanaShowers is offering shape, finish and styles you're looking for.
สเปคสินค้า
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS139L
    Type: Sink Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Brass
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Installation Type: Wall Mount
    Surface Treatment: Chrome
    Finish: Chrome.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sink-faucet_fs139l
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Contemporary Faucets
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures