เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
FontanaShowers

Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet

3.8 จาก 5 ดาว3.8(5 รีวิว)
Stunning stylish European inspired modern contemporary design. Durable brass body construction, Double handle operation, Three hole installation, Smooth, long lasting, and drip-free 1/4 turn operation ceramic disc cartridge. The design was inspired by the FontanaShowers design. Be sure, when it comes to new Bathroom Faucet, FontanaShowers is offering shape, finish and styles you're looking for. It comes complete with accessories and installation instructions.
สเปคสินค้า
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FSF2015-KITCHEN-SINK-FAUCET
    Type: Sink Faucet
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Body Material: Brass
    Maximum Flow Rate: 1.5 GPM at 60 PSI
    Wide Spread: 8" " 16"
    Spout Reach: 5 5/8"
    Spout Height: 6 1/4"
    Faucet Height: 8 7/8"
    Faucet Body Dimension (Base): 2"
    Compatible Drain Type: Pop Up Drain Stopper (Sold Separately).

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sink-faucet_fsf2015
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย