เผยแพร่สินค้าของคุณ
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
    FORNELLS

    Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
    Complete solution for the safe guidance of pedestrians in sidewalk areas. Suitable for construction site and demonstration. - Anti-poster siding. - Anti-lifting hook. - Possibilities of marking, customization of colors, logos. - Easily ans quickly removable and reparable. This barrier is available in two dimensions. Accessories : foot plates
    สเปคสินค้า
    • Length : 1045 mm ; Height 2000 mm ; Weight : 13 kg Length : 2045 mm ; Height 2000 mm ; Weight : 25 kg All colors are available
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.93476
    • Product familyClôture mobile bardée
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Barrière de chantier
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2050
    • ความลึก (มิลลิเมตร)40
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
    • IFC classificationObject

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)