เผยแพร่สินค้าของคุณ
Genie GS3246
Manlift Group

Genie GS3246

Scissor lift is one of the most frequently used aerial work platforms which is required to work at heights safely. It is useful to perform not only various tasks such as cleaning and painting, but also it is used in many construction and industrial installation applications. Manlift offers a wide range of well maintained Genie Scissor lifts for rent based on different customer requirements. The GENIE GS3246 scissor lift provides working height of 11.75m and is commonly used to work in narrow spaces where one has to move around at heights in order to perform various tasks safely. Diesel powered scissor lifts are typically used in situations that require a larger platform and a bigger lifting capacity. Also, diesel scissor lifts can be used on different kinds of terrain. The electrical scissor lift can easily be deployed both indoors and outdoors. Ideal for maneuvering in tight spaces, the GS 3246 scissor lift is excellent for indoor and outdoor construction, maintenance and installation applications with firm, level surfaces. Zero-emission electric operation; front-wheel drive and zero inside turning radius.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.genie-gs3246-electric-scissor-lift
  • Product familyScissor Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electric Scissor Lift
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)