เผยแพร่สินค้าของคุณ
JLG 800AJ
Manlift Group

JLG 800AJ

A boom lift is one of the most reliable machine to work at heights there are several tasks one has to perform on heights such as painting, cleaning and maintenance services, it is also used by construction industry to carry out various operations at height safely. Whether articulating or telescopic boom lift's, Manlift offers highly reliable and well maintained JLG boom lifts for rent so that people can work safely and efficiently at heights. The JLG 800AJ articulating boom lift provides working height of 26.38m with great deal of flexilblity. Articulated Boom Lifts (designed to reach up and over an object, articulated boom lifts have one or even two articulating joints in the main boom enabling the machine to have a large outreach potential). Diesel powered JLG 800AJ are highly suitable for outside jobs that require flexible machinery to take your staff and equipment up in the air safely. JLG’s patented QuikStick® boom design significantly reduces lift/lower cycle times. Best in class reach envelope for enhanced productivity.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.jlg-800aj-articulated-boom-lift
  • Product familyEngine Powered Boom Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Articulating Boom Lift
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)