เผยแพร่สินค้าของคุณ
Series 3300™ Lounge sofa
Fritz Hansen

Series 3300™ Lounge sofa

-Series 3300™ was designed by Arne Jacobsen in 1956. Series 3300™ is available as both a lounge chair and a 2- or 3-seater sofa. It comes fully upholstered in a wide range of fabric and leather types. The frame is made of chromed steel tubes and the cushions are made of padded cold-cured foam mounted on wood.
สเปคสินค้า
  • •Category :Fully upholstered sofa series. •Material :Fully upholstered 3-seater sofa, with chrome base. Upholstery available in all price categories. •Nominal Height : 72 cm / 28.4 " •Seat Height: 36 cm / 14.2 " •Nominal Length : 79 cm / 31.1 " •Nominal Width :182 cm / 71.7 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3303FullUph
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Series 3300™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)720
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1820
  • ความลึก (มิลลิเมตร)790
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักUpholstery
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)