เผยแพร่สินค้าของคุณ
FH125 Table
Fritz Hansen

FH125 Table

4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)
FH125 is a small, sophisticated dining table. Its rounded rectangular shape seats 4-6 and features a modern, white laminate top and elegant, aluminium edge.
สเปคสินค้า
  • Features: Small table for dining or small meeting room. Finish: Table top: white laminate with aluminum edge. Base: chromed steel. Material: Table top: laminate. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 72cm/ 28.3" Width: 125cm/ 49.2" Depth: 90cm/ 35.4" Warranty: standard 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FH125
  • Product familyTables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FH125
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)720
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1250
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (416)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (239)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (30)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (34)