เผยแพร่สินค้าของคุณ
Table Series™ A622
Fritz Hansen

Table Series™ A622

-Meeting room table, with pedestal 4-star base. Table tops available in walnut and several laminate options. Table design by Piet Hein and Arne Jacobsen. -The entire Table-Series, was inspired by the designer Piet Hein’s solution to a traffic problem at Sergels Torg in Stockholm: A super elliptical roundabout. The Table-Series is nothing but the finest quality which is why we also found the best quality within laminate. Laminate is extraordinary resistant to scratches and it matte surface adopts the light rather than reflect it. It is very easily cleaned, and does not reveal any fingerprints.
สเปคสินค้า
  • •Category :Circular table with pedestal, 4-star base. •Features : Meeting room table/ dining table, with pedestal, 4-star base. Table tops available in laminate and walnut, steel table top edge. Available in several different shapes and sizes. •Material :Metal pedestal 4-star base with laminate and walnut table top. •Nominal Height : 72 cm / 28.3 " •Nominal Length :Ø 75 cm / 29.5 " •Nominal Width : Ø 75 cm / 29.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.A622
  • Product familyTables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table Series™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)720
  • กว้าง (มิลลิเมตร)750
  • ความลึก (มิลลิเมตร)750
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWalnut
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)