เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alphabet Sofa™ Series PL90-90-30
Alphabet Sofa™ Series PL90-90-30
    Fritz Hansen

    Alphabet Sofa™ Series PL90-90-30

    Sofa series by Piero Lissoni. Fully upholstered, available in a wide range of upholstery options.
    สเปคสินค้า
    • Features: Piping as option. Wide range of upholstery options. Covers can be removed for cleaning. Modules are joined through hidden connections. Material: The shell is made by layers of high-resiliency (HR) foam with a firmer foam on the front of the seat modules to maintain the sofa’s shape. The base are glides made of dark grey synthetic material.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Alphabet-Sofa-Series-PL90-90-30
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alphabet Sofa™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักUpholstery
    • วัสดุรองFirm Foam
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)