เผยแพร่สินค้าของคุณ
Caravaggio™ Read Wall lamp
Fritz Hansen

Caravaggio™ Read Wall lamp

4.6 จาก 5 ดาว4.6(20 รีวิว)
The Caravaggio™ has gained the status of a design icon. Designed by Cecilie Manz, the shades upscale a timeless silhouette with a fresh, modern expression. A rotating arm and flexible neck make this design adjustable for a variety of settings and tasks.
สเปคสินค้า
  • Height: 20,6cm/ 8.1" Width: 35cm/ 13.7" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Colour: white, grey25, black Surface finish: Semi-matt, smooth Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 45W Lampbase: E27 Standard warranty: 2 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Caravaggio-Read-Wall
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Caravaggio™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)206
  • กว้าง (มิลลิเมตร)140
  • ความลึก (มิลลิเมตร)350
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (18)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (30)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (18)