เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silhuet™ Pendant
Fritz Hansen

Silhuet™ Pendant

4.2 จาก 5 ดาว4.2(18 รีวิว)
The beautiful Silhuet pendant is characterized by soft – almost hynotising – lines and warm brass. Fritz Hansen reissued the Silhuet design in celebration of the Danish designer Jo Hammergorg’s 100th anniversary. In homage, Hammerborg’s signature and a 100-year tag are inscribed inside every pendant.
สเปคสินค้า
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: brushed brass, polished brass • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 3 m • Finish: brushed brass, polished brass • Material: brass • Name: Silhuet™ • Nominal Height: 32.8 cm • Nominal Length: 29.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Silhuet
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Silhuet™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)328
  • ความลึก (มิลลิเมตร)295
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (30)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (18)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (15)