เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
    Fritz Hansen

    Oneline™ Pendant

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(8 รีวิว)

    Applying design to everyday, functional objects, Oneline™ is a purposeful pendant light with an artistic expression.

    The minimalist pendant, from Fritz Hansen, designed in collaboration with artist Kasper Friis Kjeldgaard,  is shaped from metal into a sleek line of light, suspended from silver-tone cables to elegantly illuminate space. Referencing Poul Kjærholm’s purist lines and minimal use of materials, Oneline is offered in stainless steel, brushed brass or steel with black PVD coating. Detailed with polished brass fixtures, it is fitted with long-lasting LED technology and is dimmable so it can provide ambient and task lighting in a range of settings – from the kitchen to the office.

    สเปคสินค้า
    • Product type: pendant

      Environment: Indoor

      Model: Oneline-S

      Variants: Brass, steel or black PVD

      Features: Build-in LED (light source included)
      Possible to build light lines with connection piece.

      Warranty: 2 years

      Certifications and declarations: CE, CB

      Lamp rating and specification:
      Voltage: 230V
      Frequency: 50-60 Hz
      IP Rating: IP20
      Isolation class: Class II
      Replaceable LED: No
      Dimmable: Yes with external DALI equipment
      Engergy lable: G

      Pre-assembled: No

      For more information, please contact Fritz Hansen at salessupport@fritzhansen.com

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Oneline
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Oneline™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองBrass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationObject
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (30)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (18)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (18)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)