เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clam™ ø550 Pendant
Fritz Hansen

Clam™ ø550 Pendant

The seashell-inspired Clam™ pendant lamp in mouth-blown opal glass and brass, designed by Ahm & Lund, opens to reveal a luminescent pearl of light within. The contemporary design has a timeless aesthetic, illuminating spaces with mood-enhancing light. Clam™ takes its design cues from seashells that reveal a hidden pearl within. Emitting soft, ambient light from its light source within, the opal glass pendant is detailed with brass fittings for an elegant expression.
สเปคสินค้า
  • Height: 54cm / 21.2" Width: 55cm/ 21.6" Colour: Opal/ brass Surface finish: Opal Material: Glass/ brass Certification and classification: Insulation Class: Class I Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 60, 50-60 Max wattage: 60W, 60W, 15W Lampbase E27, E26
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Clam-550
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clam™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)540
  • กว้าง (มิลลิเมตร)550
  • ความลึก (มิลลิเมตร)550
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยโปแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (18)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (30)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (18)