เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cross-Plex™ T-300 Table lamp
Fritz Hansen

Cross-Plex™ T-300 Table lamp

Shaped like a cross in plexiglass, the Cross-Plex is a simple yet refined table lamp with a natural ability to lift the ambience of any space. Seen from its profile, the lamp resembles a miniature building with its translucent shade like an illuminated roof.
สเปคสินค้า
  • Height: 30cm/ 11,8" Width: 40cm/ 15,8" Colour: Opal Surface finish: Semi-matt, smooth Material: PMMA Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 70W Lampbase E27 Standard: 2 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Cross-Plex-T-300
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cross-Plex™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (30)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (18)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (18)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)