เผยแพร่สินค้าของคุณ
Director's Chair
Director's Chair
Director's Chair
    Fritz Hansen

    Director's Chair

    Director’s Chair steps outside in an outdoor-ready design that pairs upholstered comfort with foldable practicality. Available in weather-resistant Summertime Navy by Dedar or Papyrus Heritage by Sunbrella, it brings the familiar silhouette to terraces, gardens and balconies with ease. Crafted in solid teak with brass fittings, it offers the same elegance and functionality as the indoor original - now designed for life outdoors.

    สเปคสินค้า
    • The fast-drying outdoor foam provides a firm and comfortable seat that retains its shape year after year. The open-cell structure allows both water and air to pass through ensuring the cushion dries exceptionally quickly, even after a heavy downpour. To ensure cushions remain beautiful over time, it is good practice to avoid them being left wet for prolonged periods, e.g., by turning them upright to let water run off or storing them in a dry environment.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.directors-chair
    • Product familyOutdoor Seating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Director's
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)875
    • กว้าง (มิลลิเมตร)570
    • ความลึก (มิลลิเมตร)430
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักTeak
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (165)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (245)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (30)