เผยแพร่สินค้าของคุณ
Egg™ Table
Egg™ Table
Egg™ Table
    Fritz Hansen

    Egg™ Table

    The Egg™ table was designed by Arne Jacobsen in 1952 to complement his Ant™ chair. The elliptical design today makes for an informal dining setting or elegant home office desk thanks to its beautifully versatile form and expertly crafted materials.
    สเปคสินค้า
    • Features: Unique shape. Light expression. Perfect for small spaces where seating by table is needed. Compliments the Ant™ chair. Finish: Table top: walnut veneer. Base: chromed steel. Material: Table top: FSC approved walnut veneer. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 74cm/ 19.1" Width: 70,5cm/ 27.8" Depth: 115cm/ 45.3" Warranty: standard 5 years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.egg-table
    • Product familyTables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Egg™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)840
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยลัตเวีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)