เผยแพร่สินค้าของคุณ
MS21 Table Lamp
MS21 Table Lamp
MS21 Table Lamp
    Fritz Hansen

    MS21 Table Lamp

    The MS Series is a clean, cool and modern lighting collection created by contemporary Danish architect and designer Mette Schelde. A modern and minimal reinvention of classic lamp designs, the MS Series balances minimalist transparency with soft curves as the lamps’ clean lines meet Schelde’s signature circle shape found throughout much of her work. All lamps in the series feature an integrated dial for turning on and dimming control.
    สเปคสินค้า
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Mette Schelde, 2023 ABOUT THE DESIGNER In 2012, Schelde established the studio from where she designs furniture, lighting, and architecture. Her designs are functional and made of simple constructions in a sculptural universe. Schelde combines traditional materials such as wood, glass, and metal with sensual functions. With simple lines and compositions, her studio explores new methods and technologies that point both back and forth between tradition and renewal.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MS21-Table-Lamp
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MS Series
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)47.2
    • กว้าง (มิลลิเมตร)16.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)62.3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (30)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (18)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (18)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)