เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plenum™ JH1001 Sofa
Fritz Hansen

Plenum™ JH1001 Sofa

3.5 จาก 5 ดาว3.5(6 รีวิว)
Plenum™ JH1001 was designed by Jaime Hayon in 2018. Plenum™ JH1001 is a high-back sofa system consisting of 1-seater, 2-seater and 3-seater units. It is flexible and offers features such as power plug, USB ports and mounted or separate tables for a functional but aesthetically pleasing experience in any space. Plenum™ JH1001 is a high-back sofa system consisting of 1-seater, 2-seater and 3-seater units. It is flexible and offers features such as power plug, USB ports and mounted or separate tables for a functional but aesthetically pleasing experience in any space.
สเปคสินค้า
  • • Category: 1-seater high back sofa • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: Sofa series by Jaime Hayon. Fully upholstered high-back, sides and seat available in a wide range of upholstery options. • Finish: Fully upholstered high-back, sides, seat and armests, available in a wide range of colours and fabric options. • Material: Fully upholstered high-back, sides, seat and armests, available in a wide range of colours and fabric options. • Name: Plenum™ JH1001 • Nominal Height: 143,4 cm / 56.4 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 82,1 cm / 32.3 " • Nominal Width: 110,5 cm / 43.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Plenum-JH1001
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plenum™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1434
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1105
  • ความลึก (มิลลิเมตร)821
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)