เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pot™ 3318 lounge chair
Fritz Hansen

Pot™ 3318 lounge chair

4.4 จาก 5 ดาว4.4(10 รีวิว)
The Pot™ 3318 Leather lounge chair comes fully upholstered in a wide range of fabrics and leather types. The base consists of 4 legs in Brown Bronze powder coated or chromed steel. The Pot™ 3318 Leather was designed by Arne Jacobsen in 1959. The Pot™ 3318 lounge chair comes fully upholstered in a wide range of fabrics and leather types. The base consists of 4 legs in Brown Bronze powder coated or chromed steel.
สเปคสินค้า
  • • Category: Lounge chair with 4 legs • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Fully upholstered lounge chair with four legs in either Brown Bronze powder coat or chrome, a wide range of upholstery options available. • Material: Fully upholstered lounge chair with four legs in either Brown Bronze powder coat or chrome, a wide range of upholstery options available. • Name: Pot™ 3318 Leather • Nominal Height: 70 cm / 27.5 " Seat Height: 42,7 cm / 16.8 " • Nominal Length: 60 cm / 23.6 " • Nominal Width: 75,5 cm / 29.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Pot-3318-Leather
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pot™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)755
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (81)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (246)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (166)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (142)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (30)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (421)