เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steamer Deck Chair
Fritz Hansen

Steamer Deck Chair

The flowing lines of the Steamer Deck Chair are inspired by the curved lines of a cruise ship. The chair has an integrated footrest that folds up easily when not in use. Steamer Deck Chair is crafted from high-quality teak in a clean and light expression with functionality and comfort at the forefront of this Nordic archetype. Create the perfect spot to recline and relax with the Steamer Deck Chair, a modern rendition of the archetypal sun lounger. Accommodating four reclining positions, it is a fusion of function and comfort. Its integrated footrest tucks away when not in use, while its FSC-certified teak frame offers sturdy comfort, patinating beautifully over time.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Steamer-Deck-Chair
  • Product familyOutdoor Sunchairs & Sunbeds
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steamer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)163
  • ความลึก (มิลลิเมตร)58
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักTeak
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)