เผยแพร่สินค้าของคุณ
Swan™ Sofa 3321
Fritz Hansen

Swan™ Sofa 3321

The Swan™ Sofa 3321 comes fully upholstered in a wide range of fabric and leather types. The star base is made of aluminium, mounted on a satin polished steel pedestal. Design icon by Arne Jacobsen, from 1958. The Swan™ Sofa 3321 chair comes fully upholstered in a wide range of fabric and leather types. The star base is made of aluminium, mounted on a satin polished steel pedestal. The shell is made of a synthetic material, padded with cold-cured foam.
สเปคสินค้า
  • • Category: Fully upholstered sofa with 4-star base. • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. • Material: Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. • Name: Swan™ Sofa 3321 • Nominal Height: 79 cm / 31.1 " Seat height: 40 cm / 15.8 " • Nominal Length: 74 cm / 29.1 " • Nominal Width: 144 cm / 56.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Swan-Sofa-3321
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Swan™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)790
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1440
  • ความลึก (มิลลิเมตร)740
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)